Publicar produtos
Omvivo Villa Oval Above Counter Basin 550 White Haven
Omvivo Villa Oval Above Counter Basin 550 White Haven
Omvivo Villa Oval Above Counter Basin 550 White Haven
Omvivo Villa Oval Above Counter Basin 550 White Haven
Omvivo Villa Oval Above Counter Basin 550 White Haven
Omvivo Villa Oval Above Counter Basin 550 White Haven
Omvivo Villa Oval Above Counter Basin 550 White Haven
Omvivo Villa Oval Above Counter Basin 550 White Haven
    Reece

    Omvivo Villa Oval Above Counter Basin 550 White Haven

    Traduzido por Google,
    Inspirada em locais exóticos ao redor do mundo, a coleção Villa evoca uma sensação de tranquilidade e requinte. A cuba de apoio oval Villa de 550 mm em superfície sólida vem com ralo e válvula de escoamento combinando, trazendo o verdadeiro estilo de resort para o seu banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1967637
    • Familia de productoOmvivo
    • Grupo de produtosVilla
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia