Publicar produtos
Posh Solus MK3 Double Bowl Undermount Sink, No Taphole, Stainless Steel
Posh Solus MK3 Double Bowl Undermount Sink, No Taphole, Stainless Steel
Posh Solus MK3 Double Bowl Undermount Sink, No Taphole, Stainless Steel
Posh Solus MK3 Double Bowl Undermount Sink, No Taphole, Stainless Steel
    Reece

    Posh Solus MK3 Double Bowl Undermount Sink, No Taphole, Stainless Steel

    Traduzido por Google,
    A Posh tem tudo a ver com produtos práticos que todos em casa podem desfrutar. Projetado para suportar os rigores da vida diária, o Posh Solus MK3 Double Undermount Sink oferece uma solução prática para espaços de pia ocupados com integração perfeita e a capacidade de limpar facilmente os bancos na tigela.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2402566
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de produtosSolus MK3
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)780
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    Oceânia