Publicar produtos
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
    Reece

    Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel

    Traduzido por Google,
    Duas tigelas significam o dobro da conveniência ao preparar ou lavar a louça com a pia Memo Zenna Double Bowl. Combinando uma aparência impressionante com aço inoxidável 304 confiável, a Zenna é a sua garota. O divisor superfino da Zenna também evita o acúmulo de água entre as tigelas, aumentando a estética geral do design. As pias Zenna podem ser instaladas embutidas ou embutidas como um bônus adicional.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2402723
    • Familia de productoMemo
    • Grupo de produtosZenna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)855
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    Oceânia