Publicar produtos
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
    Reece

    Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black

    Traduzido por Google,
    Com a pia de cozinha Memo Harper Butler, todos podem desfrutar de um toque clássico. Fabricadas em cerâmica refratária de alta qualidade, as pias Harper são belas e confiáveis. Disponíveis em designs reversíveis, com a frente clássica ou um toque único com a frente estilo fazenda, complementam o design tradicional da sua cozinha. Basta adicionar uma válvula de escoamento com cesto no acabamento de sua preferência (vendida separadamente).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2402964
    • Familia de productoMemo
    • Grupo de produtosHarper
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)258
    • Largura (mm)762
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    Oceânia