Publicar produtos
Posh Solus Under Counter Basin 530 x 365mm No Taphole White
Posh Solus Under Counter Basin 530 x 365mm No Taphole White
    Reece

    Posh Solus Under Counter Basin 530 x 365mm No Taphole White

    Traduzido por Google,
    A Posh tem tudo a ver com produtos de banho confortáveis e práticos que todos em casa podem desfrutar. Linhas limpas e curvas suaves combinam-se para criar uma gama de lavatórios altamente durável e funcional. O Solus Undercounter Basin foi inteligentemente projetado para se adequar a todos os banheiros e é uma escolha fácil para ajudar sua família a aproveitar melhor todos os dias.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9508224
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de produtosSolus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)210
    • Largura (mm)528
    • Profundidade (mm)363
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Peso líquido (Kg)10.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia