Publicar produtos
Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel
Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel
    Reece

    Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel

    Traduzido por Google,
    A Posh preza por produtos práticos que todos em casa podem desfrutar. Projetada para resistir ao uso diário, a pia de cuba única Posh Solus MK3 possui cuba à esquerda ou à direita e um design moderno e elegante com escorredor. A diversão na cozinha começa com a Posh.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9508642
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de produtosSolus MK3
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)197
    • Largura (mm)860
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    Oceânia