Publicar produtos
GROHE Essence New Wall Basin Mixer Tap Set 230mm Brushed Nickel (5 Star)
GROHE Essence New Wall Basin Mixer Tap Set 230mm Brushed Nickel (5 Star)
    Reece

    GROHE Essence New Wall Basin Mixer Tap Set 230mm Brushed Nickel (5 Star)

    Traduzido por Google,
    A linha GROHE Colour oferece liberdade de escolha com 3 acabamentos deslumbrantes, concebidos para resistir ao teste do tempo. O conjunto de torneira de parede para lavatório Essence New, com 230 mm, utiliza a forma cilíndrica de maneiras inovadoras. As cores da GROHE são revestidas com GROHE PVD, uma tecnologia de revestimento inovadora e de última geração que proporciona uma qualidade excepcional, além de ser extremamente resistente e à prova de riscos. Adicionalmente, o sistema GROHE SilkMove garante um manuseio equilibrado e sem esforço.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9509062
    • Familia de productoGROHE
    • Grupo de produtosEssence New
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    Oceânia