Publicar produtos
LAUFEN Pro S Undercounter Basin with Overflow 525x400 White
LAUFEN Pro S Undercounter Basin with Overflow 525x400 White
    Reece

    LAUFEN Pro S Undercounter Basin with Overflow 525x400 White

    Traduzido por Google,
    Baseada na ideia de que menos é mais, a cuba de embutir Pro S da LAUFEN apresenta formas elegantes e simples, oferecendo funcionalidade e infinita flexibilidade para o espaço do banheiro. A LAUFEN está no coração da cultura de banheiros suíços desde 1892, colaborando com muitos dos principais designers do mundo para tornar realidade cerâmicas inovadoras para banheiros.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9510162
    • Familia de productoLAUFEN
    • Grupo de produtosPro S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)525
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia