Publicar produtos
REHAU | NORDIC_DESIGN | ENTRANCE
REHAU | NORDIC_DESIGN | ENTRANCE
REHAU | NORDIC_DESIGN | ENTRANCE
REHAU | NORDIC_DESIGN | ENTRANCE

    REHAU | NORDIC_DESIGN | ENTRANCE

    Traduzido por Google,

    Design atraente

    Vista de perfil fina e elegante, que desempenha um papel particularmente importante na renovação. O arranjo nivelado da faixa caracteriza o tipo clássico de janela.


    Acabamentos de alta qualidade

    Superfícies lisas e resistentes às intempéries graças a uma camada externa coextrudada de RAU-PVC sobre o reforço central de RAU-FIPRO®.


    Sistema de reforço IVS

    A rigidez torcional dos perfis é aumentada pelo sistema de reforço integrado IVS. Os acessórios de suporte de carga, a conexão mecânica do montante e os parafusos de montagem são aparafusados no IVS.


    Propriedades de perfil otimizadas

    Com reforços adequados nas câmaras funcionais, as propriedades estáticas dos perfis podem ser otimizadas conforme necessário, dependendo do uso pretendido.


    Isolamento térmico otimizado

    A profundidade de construção da folha de 67 mm em conexão com uma tecnologia de 4 câmaras, a vedação central na moldura da janela, um perfil de vedação da junta externa na folha e a ausência de reforço de aço leva a um coeficiente de transferência de calor padrão Uf de 1,1 W/ (m2K).

    Especificação
    • Elevation width frame/sash:86 mm to 131,5 mm
      overall depth:86 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,10 W/(m2K)
      Wind resistance (EN 12210):up to class C3/B4
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 7A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):2nd grade
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNORDIC_DESIGN_ENTRANCE
    • Familia de productoREHAU | NORDIC_DESIGN
    • Grupo de produtosREHAU | NORDIC_DESIGN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-19
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201406 46 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Door and Window Casings
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows