Publicar produtos
F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2

F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2

Traduzido por Google,
Os Sprinklers Modelo F1 Res são usados para Proteção Contra Incêndio Residencial de acordo com a Norma UL 1626*. Para tipos de teto: Liso Plano Horizontal, ou vigas, ou inclinado, de acordo com as edições NFPA 13D, 13R ou 13 2013. Certifique-se de que o tamanho do orifício, a classificação de temperatura, o estilo do defletor e o tipo de sprinkler estejam de acordo com os padrões publicados mais recentes da Associação Nacional de Proteção contra Incêndios ou da autoridade de aprovação competente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF1RE
  • Familia de productoCommercial quick response
  • Grupo de produtosF1FR Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCTerminal de supressão de incêndios
  • Nome UNSPSCFire sprinkler heads
  • Código UNSPSC46191610
  • Código CSI MasterFormat 201421 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Dry-Pipe Sprinkler Systems

Disponibilidade da região

Ásia Oceânia América do Norte Europa África