Publicar produtos
Commercial Tankless System - Wall Hung
Commercial Tankless System - Wall Hung

    Commercial Tankless System - Wall Hung

    Traduzido por Google,

    Sistema sem tanque comercial Rheem®

    Esta solução sem tanque personalizada chega ao local de trabalho montada na fábrica com conexões de ponto único, incluindo:

    • Aquecedores de água sem tanque de condensação RTGH-CM95
    • Coletor de controle do sistema instalado de fábrica
    • Coletor de água e gás pré-dimensionado
    • Fiação elétrica
    • Linhas de condensado

    Configurações

    • Sistema de parede
    • Sistema pendurado na parede
    • Sistema autônomo

    Opções do sistema

    • 2-6 unidades sem tanque por sistema
    • Sistemas internos e externos
    • Opções de ventilação comuns para até 10 unidades
    • Coletor fácil de até 20 unidades

    Solução projetada por Rheem

    • Escalável de 11.000 BTU/h a 1.199.400 BTU/h por sistema (máximo de 6 unidades por rack do sistema, vários racks podem ser vinculados a até 20 unidades no total ou 3.998.000 BTU/h)
    • Várias configurações
    • Opções para expansão futura

    Economia de instalação

    • Reduza os custos de instalação com conexões de ponto único Industry Best Solutions
    • Folgas laterais mínimas = 1/2 polegada (para combustíveis)
    • Taxa de fluxo mínima = 0,26 GPM
    • Taxa de ativação mínima = 0,40 GPM
    • Certificação UL-1738 e ULC-S636 em acessórios de ventilação de PPs Redundância

    Eficiência

    • Até 96% de eficiência térmica com trocador de calor de condensação em aço inoxidável
    • Controles eletrônicos inteligentes projetados para aumentar a eficiência energética e a segurança

    atuação

    • Compatível com dispositivo de baixo fluxo – vazão mínima da indústria de 0,26 GPM e vazão mínima de ativação de 0,40 GPM garante que o usuário receba água quente mesmo em situações de baixa demanda
    • Pronto para o kit de bomba de recirculação – emparelha-se rapidamente com o nosso kit de bomba de recirculação para fornecer água quente instantânea na torneira2

    Fácil instalação e serviço

    • Capacidade de ventilação com ar ambiente
    • Unidades internas de gás natural são compatíveis com ventilação comum até 10 unidades
    • Ventilação comum com polipropileno
    • Neutralizador de condensado embutido
    • Compatibilidade de linha de gás de 1/2" em todos os modelos
    • Exclusivo! Alertas de configuração de aviso de manutenção - piscando um código de aviso para solicitar verificação de serviço
    • Sistema de autodiagnóstico para fácil instalação e manutenção
    • O display digital mostra os códigos de configuração e manutenção de temperatura
    • Sistema de ventilação direta de dois tubos projetado para tubo de PVC (até 38 pés de tubo de PVC de 3" ou 5 pés de tubo de PVC de 2")
    • Capacidade de alta altitude até 8.400 pés
    • Dimensionamento de Projeto Comercial Disponível pelos Engenheiros de Aplicações da Rheem
    • Controle remoto digital e 10 pés de fio do termostato incluídos
    • Proteção contra congelamento a -30°F

    Tecnologia

    • Modelos de controle de manifold - com links tradutores instalados de fábrica até 20 unidades
    • Programação de partida a quente - ajuda a minimizar a flutuação na temperatura da água, conhecida como "sanduíche de água fria", durante os períodos de operação frequente de ligar/desligar
    • Exclusivo! Envoltório de filme de superaquecimento com a melhor folga lateral do setor de 1/2 polegada

    Peças e acessórios

    • Kit de rack EZ
    • Ventilação comum: kits de coletores de ventilação direta e ar ambiente
    • Sistema de Tratamento de Água AllClear®
    Especificação
    • Specifications

      • 95 - 96% Thermal Efficiency  
      • Standard Max High Temperature 185 ºF
      • Manifold Control Models link up to 20 units
      • Common Venting Compatible
      • Service valves included
      • 199,900 BTU/h per unit
      • Commercial Project Sizing Available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCTS_WH
    • Familia de productoTankless
    • Grupo de produtosCommercial Gas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_38_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoInstantaneous hot water supply systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 13
    • Título OmniclassGas Instantaneous Hot Water Heaters