Publicar produtos
Air to Water Commercial Heat Pump
Air to Water Commercial Heat Pump
Air to Water Commercial Heat Pump
Air to Water Commercial Heat Pump

    Air to Water Commercial Heat Pump

    Traduzido por Google,

    Onde a eficiência energética é essencial, a bomba de calor ar-água oferece 150°F em um pacote supereficiente e supercompacto

    Altamente eficiente
    Em média, 25% do custo operacional de um aquecedor elétrico de água. Fornece água quente com um coeficiente de desempenho (COP) superior a 4,0 a 80 graus ambiente e 60% de umidade relativa. Isso o torna substancialmente mais barato do que a eletricidade, gás natural ou propano. As bombas de calor também podem ser usadas como pré-aquecimento para outros tipos de combustível. Contribui para o aumento geral da eficiência do edifício e pode se qualificar para pontos LEED.

    Mais opções de local
    A bomba de calor pode ser colocada no interior ou no exterior para libertar um valioso espaço interior. Ao contrário do gás, a bomba de calor pode extrair ar e descarregar na área circundante, não sendo limitada pela ventilação.

    Várias configurações
    Projetado para opções de descarga vertical ou horizontal, com a opção de converter em duto com kit. Os modelos de descarga horizontal também podem ser empilhados em duas alturas para reduzir a pegada da planta com o kit.

    Adapta-se aos climas mais amenos
    O degelo automático permite um desempenho contínuo em condições de baixa temperatura ambiente, desviando uma parte do refrigerante quente para a serpentina do evaporador para derreter qualquer gelo que possa se formar. Além disso, o evaporador é de cobre revestido com epóxi para fornecer proteção extra em atmosferas corrosivas, e a unidade foi testada em condições ambientais de até 104°F.

    Especificação
      • 208 or 240 Volt / 1 PH or 480 Volt /3 PH
      • Flexible Indoor or Outdoor Use
      • Double Wall Heat Exchanger
      • 1-Year Limited Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahphd-air-to-water-heat-pump
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de produtosCommercial Electric
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters