Publicar produtos
RGECYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged G/E

RGECYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged G/E

Traduzido por Google,
  • Os produtos Renaissance são projetados com um design flexível, cuidadosamente projetados para substituição fácil e direta da maioria dos produtos de outros fabricantes, sem a necessidade de um adaptador de base de telhado. Essas unidades também contam com recursos de manutenção líderes do setor, incluindo a bandeja de drenagem deslizante e com sistema de limpeza rápida, o conjunto de soprador deslizante, acesso sem ferramentas ao suporte de filtro flexível patenteado e portas de manômetro externas com trava. As unidades atendem ou excedem os níveis de eficiência energética da ASHRAE 90.1 e são rigorosamente testadas pela SEET para oferecer desempenho confiável em ambientes extremos, proporcionando uma operação de resfriamento potente de até 51 °C.

Características de destaque:

  • Reaquecimento opcional a gás quente (HumidiDry®) disponível em todos os modelos, incluindo unidades de energia monofásicas para controle de umidade mais rigoroso e melhor conforto
  • Suporte de filtro flexível patenteado e dreno qwik-clean para serviço e manutenção rápidos e fáceis
  • Conjunto de trocador de calor a gás Velocifin® patenteado para melhor transferência de calor e manutenção e serviço mais fáceis
  • O PlusOne® Diagnostics vem como padrão através do CoreCommand™ com códigos de falha fáceis de ler e entender, histórico e opções de entrada/saída para atender às necessidades de conformidade do edifício
  • O ClearControl™ opcional inclui controle digital direto (DDC) instalado de fábrica e sensores para fácil conectividade por meio de Modbus®, LonWorks® ou BACnet®

Opções de energia disponíveis: 208-230 V / monofásico / 60 Hz • 208-230 V / trifásico / 60 Hz • 460 V / trifásico / 60 Hz • 575 V / trifásico / 60 Hz
Garantia Limitada (Aplicações Comerciais): Peças – 1 ano • Compressor – 5 anos • Trocador de Calor Padrão – 10 anos • Trocador de Calor de Aço Inoxidável – 20 anos. Pacotes adicionais de garantia estendida disponíveis através do ProtectionPlus®.
Todas as unidades são testadas na fábrica e enviadas com carga de refrigerante R-454B.

Especificação
    • Nominal sizes: 3-6 Tons
    • 3-5 Tons: Up to 13.4 SEER2 / 10.6 EER2
    • 6 Tons: Up to 14.6 IEER / 11.0 EER
    • One-stage cooling (3 to 5 tons) or two-stage cooling (6 tons)
    • Coil Type: Full MicroChannel
    • Optional PlusOne® ClearControl™, PlusOne® HumidiDry®
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicargecyb-renaissance-line-classic-series-packaged-ge
  • Familia de productoPackaged Gas/Electric
  • Grupo de produtosRGECYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged G/E
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Número OmniClass23-33 39 11
  • Título OmniclassAir Conditioners

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States