- Os produtos Renaissance são projetados com um design flexível, cuidadosamente projetados para substituição fácil e direta da maioria dos produtos de outros fabricantes, sem a necessidade de um adaptador de base de telhado. Essas unidades também contam com recursos de manutenção líderes do setor, incluindo a bandeja de drenagem deslizante e com sistema de limpeza rápida, o conjunto de soprador deslizante, acesso sem ferramentas ao suporte de filtro flexível patenteado e portas de manômetro externas com trava. As unidades atendem ou excedem os níveis de eficiência energética da ASHRAE 90.1 e são rigorosamente testadas pela SEET para oferecer desempenho confiável em ambientes extremos, proporcionando uma operação de resfriamento potente de até 51 °C.
Características de destaque:
- Reaquecimento opcional a gás quente (HumidiDry®) disponível em todos os modelos, incluindo unidades de energia monofásicas para controle de umidade mais rigoroso e melhor conforto
- Suporte de filtro flexível patenteado e dreno qwik-clean para serviço e manutenção rápidos e fáceis
- Conjunto de trocador de calor a gás Velocifin® patenteado para melhor transferência de calor e manutenção e serviço mais fáceis
- O PlusOne® Diagnostics vem como padrão através do CoreCommand™ com códigos de falha fáceis de ler e entender, histórico e opções de entrada/saída para atender às necessidades de conformidade do edifício
- O ClearControl™ opcional inclui controle digital direto (DDC) instalado de fábrica e sensores para fácil conectividade por meio de Modbus®, LonWorks® ou BACnet®
Opções de energia disponíveis: 208-230 V / monofásico / 60 Hz • 208-230 V / trifásico / 60 Hz • 460 V / trifásico / 60 Hz • 575 V / trifásico / 60 Hz
Garantia Limitada (Aplicações Comerciais): Peças – 1 ano • Compressor – 5 anos • Trocador de Calor Padrão – 10 anos • Trocador de Calor de Aço Inoxidável – 20 anos. Pacotes adicionais de garantia estendida disponíveis através do ProtectionPlus®.
Todas as unidades são testadas na fábrica e enviadas com carga de refrigerante R-454B.