Publicar produtos
Mid Efficiency 7.0 GPM Direct Vent Indoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Mid Efficiency 7.0 GPM Direct Vent Indoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Traduzido por Google,

Rheem RTG é uma série de aquecedores de água a gás sem tanque de baixo NOx e eficiência média projetados para água quente contínua

Eficiência

  • .82 UEF-EUA
  • .82 EF - Canadá
  • Com trocador de calor todo em cobre

atuação

  • EcoNet Enabled - todos os produtos Tankless de 2010 até o presente podem se conectar ao aplicativo móvel EcoNet através do Kit de acessórios Tankless EcoNet (REWRA630TWH)
  • Exclusivo! Configuração de economia de água - após a ativação, esta configuração pode economizar até 1.100 galões de água por ano reduzindo o fluxo na torneira até que a temperatura definida seja alcançada (opcional)
  • Melhor da Indústria! Ativação de baixo fluxo - vazão mínima de 0,26 GPM e vazão mínima de ativação de 0,40 GPM garante que o usuário receba água quente mesmo em situações de baixa demanda
  • Kit de bomba de recirculação pronta para fornecer água quente mais rápida na torneira e economia de até 12.000 galões de água/ano

Fácil instalação e serviço

  • Compatibilidade com linha de gás de 1/2"
  • Exclusivo! Configuração de aviso de manutenção - Alerta o proprietário, após 500 horas de uso, para solicitar verificação de serviço (opcional)
  • Sistema de ventilação concêntrico de 3"/5" com coletor de condensado integrado
  • Conecta-se ao Metal Fab. Inc., ventilação concêntrica de 3"/5" sem adaptador

Tecnologia

  • Para aplicações de alta demanda, acessórios disponíveis para conectar várias unidades em um sistema de compartilhamento de carga

Compatível com Alta Altitude

  • Capacidade de alta altitude - até 8.400 pés de elevação acima do nível do mar

Baixas emissões

  • O queimador de NOx ultra baixo ecologicamente correto atende aos requisitos da regra SCAQMD 1146.2

Segurança

  • Exclusivo! Envoltório de filme de superaquecimento Guardian OFW™ - evita temperaturas perigosas e fornece a melhor folga lateral da indústria de 1/2 polegada
  • Exclusivo! Programação de partida a quente - Minimiza as rajadas de água fria, mantendo-se em estado de pronto fogo para necessidades consecutivas de água quente

Mais…

  • Controle remoto digital e 10 pés de fio do termostato incluídos
  • Requer fonte de alimentação de 120V (somente modelos internos)
  • Melhor da Indústria! Proteção contra congelamento a -30°F
  • A temperatura máxima da água é de 140°F. Para aplicações de temperatura mais alta, estão disponíveis kits de atualização

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarheem_rtg-64dv
  • Familia de productoTankless
  • Grupo de produtosCommercial Gas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)25.63
  • Largura (polegadas)13.88
  • Profundidade (polegadas)9.88
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_38_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoInstantaneous hot water supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniclassGas Instantaneous Hot Water Heaters