Publicar produtos
Diamond Tile Facade (228 mm x 330 mm, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Diamond Tile Facade (228 mm x 330 mm, prePATINA blue-grey)

Traduzido por Google,
RHEINZINK-Diamond Tiles são um tipo tradicional de revestimento para o design de fachadas em pequena escala. Estes perfis interligados com um simples encaixe são fixados com dois grampos ocultos. Os ladrilhos de pequeno formato garantem que uma solução esteticamente agradável possa ser alcançada pelo designer e fachadas complicadas, cantos difíceis ou geometria curva podem ser realizadas. A simplicidade destes azulejos e o método tradicional de instalação tornam-nos ideais para todas as fachadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRZK010015
  • Familia de productoTextures
  • Grupo de produtosDiamond Tile Facade (228 mm x 330 mm, prePATINA blue-grey)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalZinco
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

Disponibilidade da região

Europa
Germany
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText