Publicar produtos
Fluid - Double-walled PEHD high density polyethylene pipe

Fluid - Double-walled PEHD high density polyethylene pipe

Traduzido por Google,

Tubo de polietileno de alta densidade HDPE para sistemas de drenagem subterrânea sem pressão, com perfil estruturado corrugado de parede dupla, liso por dentro e corrugado por fora.

O sistema de união é do tipo luva com gaxeta elastomérica posicionada entre as ranhuras da ondulação externa.

O tubo FLUID, como quase todos os tubos Riccini, é fissurável e microfendido para ser adequado para aplicações em outros setores, como drenagem.

Cor: preto por fora, cinza por dentro para facilitar as inspeções por vídeo.

Especificação
  • RANGE: Classe SN4 KN/m²: DN/OD 200-630mm, in bars of 6m + cup; DN/OD 160-630mm, in bars of 6m + cup Classe SN8 KN/m²: DN/OD 160-630mm in bars of 6m + cup; DN/OD 160mm, in bars of 6m + cup Specialist fittings and parts: DN/OD 160-630mm Coupling: cup with pre-inserted elastomeric gasket and oriented according to the direction of flow SPECIFICATION: – EN 13476-3:2007+A1 – UNI EN 13476-3:2009 – HRN EN 13476-1:2007 – HRN EN 13476-3:2009 BRANDS: iiP-UNI PiiP ZIK
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFluid
  • Familia de productoSEWER NETWORKS
  • Grupo de produtosSEWER NETWORKS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings