Publicar produtos
Kingcor - PP-HM (high-modulus polypropylene) structured-wall pipe

Kingcor - PP-HM (high-modulus polypropylene) structured-wall pipe

Traduzido por Google,
Tubo de polipropileno de alta resistência, PPHM de alto módulo, parede dupla, estruturado para construção de redes de esgoto. Caracterizado por uma alta vedação hidráulica em virtude de seu sistema de encaixe com junta elastomérica pré-inserida e orientada de acordo com a direção do fluxo, o KINGCOR reage muito bem a qualquer sobrepressão do fluido transportado internamente e também possui excelente desempenho contra infiltrações externas. devido, por exemplo, a instalações próximas de águas subterrâneas. O processo produtivo permite produzir tanto o cálice como a haste em parede dupla, garantindo a manutenção da classe de rigidez SN mesmo na seção de junta (considerando a sobreposição da haste e do cálice, na seção considerada a classe SN é, na verdade, quase dobrou). KINGCOR é normalizado no diâmetro interno DN/ID; conseqüentemente, suas capacidades úteis são implementadas em comparação com os tubos normalizados no diâmetro externo DN/OD. A estabilidade e durabilidade ao longo do tempo da matéria-prima PPHM, cuja resistência à abrasão, requisito fundamental para tubulações de esgoto, é pelo menos quatro vezes maior que a de materiais como grés e PVC (testados de acordo com EN 295), é significativa. Muito resistente e performante, KINGCOR destaca-se pela simplicidade e rapidez de instalação, pelas características físico-químicas de alto nível, pela absoluta fiabilidade da junta, pela facilidade de manuseamento. O KINGCOR, que é fichável e microestruturado, também pode ser utilizado em outras áreas além do esgoto, principalmente para drenagem, aplicações em viadutos, uso em aterros… (ver também www.riccini.it/prodotti/applicazioni special). KINGCOR é atóxico e amigo do ambiente e respeita o equilíbrio do subsolo. Cor: exterior castanho-avermelhado RAL 8023, interior amarelo para facilitar a videoinspeção.
Especificação
  • RANGE: Classe SN4 KN/m²: DN/ID 200-600mm, in bars of 6m + cup Classe SN8 KN/m²: DN/ID 200-600mm, in bars of 6m + cup Specialist fittings and parts: DN/ID 200-600mm Manholes made from PPHM pipe: DI 600-800-1000mm Coupling: cup with pre-inserted elastomeric gasket and oriented according to the direction of flow SPECIFICATION: EN 13476-2:2007 EN 13476-3:2007+A1 UNI EN 13476-2:2008 UNI EN 13476-3:2009 HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 13476-3:2009 HRS CEN/TS 13476-4:2013 BRANDS: iiP-UNI PiiP ZIK
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKingcor
  • Familia de productoSEWER NETWORKS
  • Grupo de produtosSEWER NETWORKS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings