Uma estrutura com elementos verticais consiste em vários segmentos. As grades da série 100 destacam as melhores propriedades do material de alumínio: - solução leve, sustentável e ecológica, além de certificados que atendem a todas as normas. O tamanho padrão do segmento é de 2400 mm, mas é possível até 4800 mm. 1 metro pesa apenas 10 kg e distância entre placas de fixação – máx. 1200 mm. A oferta inclui 2 soluções de juntas de canto superior e fixação ao lado da fundação. O corrimão é feito de alumínio anodizado como padrão, mas pode ser pintado em qualquer cor da paleta de cores RAL.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Austria |
Belgium |
Denmark |
Finland |
France |
Germany |
Iceland |
Norway |
Sweden |
Switzerland |
United Kingdom |