Publicar produtos
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
    Roca
    Arquivado

    LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

    Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

    Gray, cement, satin, rectified

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFMF019B991
    • Familia de productoTiles (Wall Tile)
    • Grupo de produtosLino
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-06-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)11
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPorcelain tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes