Publicar produtos
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
    Röshults

    BBQ 100

    3.1 de 5 estrelas3.1(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A churrasqueira Röshults é a pedra angular da cozinha ao ar livre de design. Projetado pela dupla premiada Mats Broberg e Johan Ridderstråle, onde nenhum detalhe foi deixado ao acaso. A churrasqueira Röshults é solidamente construída com detalhes em aço inoxidável e tratada com proteção contra ferrugem aprovada pela indústria automotiva. A grelha está equipada com grelhas grossas de aço inoxidável que armazenam o calor e conferem as características riscas de grelhar sem arrefecer. Cada seção é equipada com dois queimadores duplos, totalizando quatro queimadores por seção, combinados para uma potência de 8kW/h. As duplas camadas de barras de proteção proporcionam uma distribuição uniforme do calor. Dois controles de calor variáveis para cada seção proporcionam o máximo controle para excelentes resultados de grelhar. A gordura e os óleos que escorrem pela grelha são recolhidos em uma bandeja de fundo removível que pode ser preenchida com areia e facilmente limpa e descartada após o uso. Todas as nossas churrasqueiras a gás vêm com uma tampa deslizante para esconder o botijão de gás de maneira organizada. Existem muitos acessórios que complementam o design para melhor atender às suas necessidades para uma experiência de churrasco perfeita. As churrasqueiras Röshults são elogiadas por chefs famosos em todo o mundo graças às suas grandes superfícies de grelhar e zonas de aquecimento facilmente variáveis. Completo com uma mesa lateral, carrinho de jardim e pia para aprimorar sua cozinha ao ar livre.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabbq_100
    • Familia de productoOutdoor Kitchen
    • Grupo de produtosChurrasqueira
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Peso líquido (Kg)51
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56