Publicar produtos
Architectural Brackets and Corbels

Architectural Brackets and Corbels

Traduzido por Google,

A Royal Corinthian fabrica mísulas ou suportes externos há quase 30 anos em PVC, FRP, fibra de vidro, pedra sintética, pedra fundida, GFRC, pedra fundida leve e poliuretano de alta densidade. Esses materiais, ao contrário da madeira, concreto e metal, não apodrecem, racham, esfarelam, racham, enferrujam ou ficam infestados, e é por isso que garantimos esses produtos para o resto da vida. Alguns desses materiais são adequados para pintura, enquanto outros não requerem pintura e podem imitar madeira, pedra, metal e praticamente qualquer produto tradicional. Esses elementos arquitetônicos são às vezes chamados de outlookers, estabilizadores ou caudas de viga. Adicionamos novos produtos semanalmente, então sinta-se à vontade para entrar em contato se nenhum desses colchetes funcionar para você. Além disso, a customização e a replicação histórica são o nosso forte. Somos virtualmente ilimitados em estilo e tamanho. Como fabricamos nossas próprias ferramentas, a personalização é relativamente barata e alguns de nossos materiais não exigem ferramentas, portanto, a personalização tornou-se cada vez mais acessível através da Royal Corinthian. Na verdade, todos esses produtos foram personalizados em algum momento e agora são padrão.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaarchitectural-brackets-and-corbels
  • Familia de productoArchitectural Brackets
  • Grupo de produtosBrackets and Corbels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Material secundárioFiberglass
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniclassRailing