Publicar produtos
FlutterFree® W Acousitcal Plank
FlutterFree® W Acousitcal Plank
FlutterFree® W Acousitcal Plank

    FlutterFree® W Acousitcal Plank

    Traduzido por Google,

    FlutterFree ® W Plank é uma moldura de madeira maciça atraente, adequada para móveis, que fornece difusão de alta frequência. Quando combinados com perfis Waveform TM da RPG, como Gaussian e Spline, eles criam uma forma de onda serpentina TM otimizada que produz um conjunto capaz de difusão de banda muito larga e absorção estendida de baixa frequência. Uma configuração com slot traseiro transforma o FlutterFree ® W Plank em um produto híbrido que oferece absorção sonora logo abaixo da largura de banda de difusão sonora, estendendo a largura de banda geral do produto para resolver vários problemas acústicos de ambientes em um produto atraente.

    Características

    • Prancha de madeira maciça que fornece difusão de som de alta frequência e também pode fornecer controle de graves de baixa frequência.
    • Disponível em laca transparente ou na combinação de cores de fábrica com acabamentos de madeira e cores de pintura.
    • Instalações curvas/serpentinas.
    • Pode ser combinado com formas de onda RPG para criar superfícies difusivas de banda muito larga.
    • Pode ser encaixado para fornecer absorção de frequência média.
    • As pranchas têm 2-11/16″ L x até 10′ C x 1-1/16″ T
    • As pranchas podem ser fixadas diretamente nas paredes, tiras de reforço ou em nervuras Waveform fornecidas pelo RPG. Configurações para absorção de baixa frequência também estão disponíveis.
    • Madeira maciça FSC® está disponível.
    Especificação
    • Finish - Available in various finishes, including solid woods (Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut, White Oak) and painted surfaces. RPG offers clear lacquer or factory color-matching of wood
      finishes and paint colors.

      Product Material Composition - Solid Wood

      Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

      Product Fire Rating - Standard product not rated
      Class A (per ASTM E-84) finish available if specified

      Weight PLF - 0.75

      Installation - FlutterFree® W Plank factory assemblies can be mounted to walls on RPG-provided wood cleats or suspended as clouds with RPG-provided cable systems. For low-frequency absorption mounting, please refer to RPG supplemental data sheets.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflutterfree-w-plank
    • Familia de productoArchitectural Acoustics
    • Grupo de produtosDiffusion/Hybrid
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment

    Disponibilidade da região

    América do Norte