Publicar produtos
Modex™ Corner Sound Absorber

Modex™ Corner Sound Absorber

Traduzido por Google,

O Modex TM Corner é um sistema de membrana exclusivo que converte as altas flutuações sonoras normalmente encontradas nos cantos em absorção seletiva na faixa de frequência modal. Controle de estúdio, home theaters e salas de audição dedicadas geralmente exibem resposta de baixa frequência pobre com ênfase significativa em ressonâncias modais . A absorção de superfícies porosas é ineficaz nessas frequências modais porque o movimento do ar próximo às paredes e nos cantos é próximo de zero para esses longos comprimentos de onda.

O Modex TM Corner foi projetado para ser instalado em cantos e está disponível nas frequências de sintonia de 40, 63 e 80Hz. Eles são projetados para cobrir aproximadamente 1/3 de oitava acima e abaixo da frequência de sintonia.

Características

  • Absorvedor de membrana de zona de pressão.
  • Montagem de canto.
  • Alta eficiência de absorção de graves.
  • Construção empilhável.
  • Frequências de sintonia de 40, 63 e 80 Hz disponíveis.
Especificação
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 5.00

    Installation - The ModexTM Corner can sit freestanding on the floor or can be mounted to any 90° corner using RPG-supplied hardware

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodex-corner
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosLow Frequency/Bass Mgt.
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText