Publicar produtos
Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel
Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel
Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel
Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel

    Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel

    Traduzido por Google,

    O Modex™ Plate 2.0 é absorvente principalmente nas frequências graves para equilibrar as distribuições modais sem afetar as frequências médias e altas. Alojado dentro de um gabinete de alumínio perfurado, resistente e leve, um mecanismo de placa amortecida oferece controle de graves em várias oitavas.

      Características

      • Oferece três mecanismos de absorção de baixa frequência
      • Absorve amplamente baixas frequências abaixo de 50 – 300 Hz
      • Perfil baixo
      • Gabinete leve de alumínio perfurado
      • Montagem na parede ou no teto
      Especificação
      • Finish - comes in a standard utility-gradelow-sheen black finish. They can also be wrapped with RPG-reviewed industry standard and custom fabrics for installations where appearance is a priority. Fabrics with acoustical performance data preferred.

        Product Material Composition - Perforated aluminum cabinet

        Product Acoustic Function - Bass Management

        Product Core Fire Rating - All Class A Components

        Weight PSF - 5.00

        Installation - The ModexTM Plate Panel is manufactured for either horizontal or vertical installation and can be quickly and easily hung on any wall with the integrated Z-bracket. Panels can be surface-mounted to the ceiling with additional blocking.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicamodex-plate_2-0
      • Familia de productoArchitectural Acoustics
      • Grupo de produtosLow Frequency/Bass Mgt.
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-01-31
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalTecido
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
      • Classificação IFCElemento de mobiliário
      • Código ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
      • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment