Publicar produtos
Perfecto® Micro Acoustical Plank

Perfecto® Micro Acoustical Plank

Traduzido por Google,

O Perfecto ® Micro Plank é uma união simples mas poderosa entre arquitetura e desempenho acústico. Utilizando pranchas macho e fêmea (T & G) com centenas de milhares de microperfurações a laser nominais de 0,4 mm disponíveis em alto conteúdo reciclado, ULEF, núcleo de MDF com classificação de fogo Classe A e certificado FSC ® com um suporte de lã preto opcional, o Perfecto ® Micro Plank pode atingir um NRC médio = 0,90 , mantendo o ambiente do espaço com reflexos nas frequências mais altas.

Características

  • Até NRC=0,90 e SAA=0,87.
  • Oferece absorção e reflexão em um belo acabamento em marcenaria.
  • Disponível em tamanhos personalizados 3″-12″ L x 12′ L Nominal 5″ W padrão
  • Escolha entre folheados de madeira, laminados ou cores de tinta disponíveis comercialmente.
  • Decorativo e fácil de instalar em tiras de madeira para paredes
  • Pode ser instalado com um clipe giratório RPG em grade T HD para montagem no teto.
  • As pranchas estão disponíveis em núcleo de MDF altamente reciclado, ULEF, FSC® e Classe A com classificação de fogo.
Especificação
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 1.50

    Installation - Mounting options for the Perfecto® Micro Plank include wall systems (Z-clips, direct screw attached), either surface-mounted or with a variety cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, and ceiling systems with options (RPG Turning Clip, direct screw attached) for 15/16" HD T-grid supplied by others.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaperfecto-micro-plank
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosAbsorption
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment

Disponibilidade da região

América do Norte