Publicar produtos
Perfecto® Mini Acoustical Plank

Perfecto® Mini Acoustical Plank

Traduzido por Google,

A Prancha Perfecto ® Mini é uma união simples mas poderosa entre arquitetura e desempenho acústico que oferece uma opção de dimensionamento de furos entre as perfurações Perfecto ® padrão e Perfecto ® Micro. Utilizando uma prancha macho e fêmea (T&G) com milhares de miniperfurações de 1,0 mm e disponível em alto conteúdo reciclado, núcleo de MDF ULEF, Classe A com classificação de fogo e certificado FSC ® com um suporte de lã preto opcional, o Perfecto ® O Mini Plank pode atingir um NRC médio = 1,00 enquanto foca o espectro de absorção sonora nas frequências médias e baixas, mantendo.

Características

  • Até NRC=1,00 e SAA=0,99.
  • Oferece absorção e reflexão em um belo acabamento em marcenaria.
  • Disponível em tamanhos personalizados 3″-12″ L x 12′ L Nominal 5″ W padrão
  • Escolha entre folheados de madeira, laminados ou cores de tinta disponíveis comercialmente.
  • Decorativo e fácil de instalar em tiras de madeira para paredes.
  • Pode ser instalado com um clipe giratório RPG em grade T HD para montagem no teto.
  • As pranchas estão disponíveis em núcleo de MDF altamente reciclado, ULEF, FSC® e Classe A com classificação de fogo.
Especificação
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 1.75

    Installation - Mounting options available for the Perfecto® Mini Plank include wall systems (Z-clips, direct screw attached), either surface-mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, and ceiling systems with options (RPG Turning Clip, direct screw attached) for 15/16" HD T-grid supplied by others.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaperfecto-mini-plank
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosAbsorption
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment

Disponibilidade da região

América do Norte