Publicar produtos
Waveform® Biradial G Panel

Waveform® Biradial G Panel

Traduzido por Google,

O painel Waveform ® Biradial G foi criado utilizando a otimização de forma patenteada da RPG e a tecnologia de modulação aperiódica para criar uma superfície de formato exclusivo otimizada para fornecer dispersão omnidirecional para cobertura uniforme. A modulação aperiódica com patente pendente do RPG de uma única forma de base assimétrica permite inclinação infinita e contínua. Construído em gesso reforçado com fibra de vidro incombustível (GFRG), o painel Waveform ® Biradial G representa a próxima geração em design de cobertura acústica.

Características

  • Oferece uma solução econômica, eficiente e atraente de cobertura acústica e tratamento de parede para espaços grandes e acusticamente exigentes para música, teatro e palestras.
  • Tamanho padrão disponível em 8′ L x 8′ C x 8″ D nominal.
  • Escolha qualquer cor de tinta disponível comercialmente.
  • O gesso reforçado com vidro estável e incombustível é uma excelente escolha para projetos comerciais e oferece pontos LEED.
  • Os layouts de cobertura podem ser otimizados em sequência, ao longo do comprimento do corredor, tanto em altura quanto em inclinação, para melhorar ainda mais a cobertura e a dispersão.
Especificação
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 3.00

    Installation - Overhead mounting of the Waveform® Biradial G Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Units can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawaveform-biradial-g
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosDiffusion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText