Publicar produtos
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle

    Coda folded baffle

    Traduzido por Google,

    CODA - Eleve o design do seu teto com o novo sistema de defletor dobrável BI-Rail.

    Redefina interiores modernos com a nossa mais recente inovação em forros. Combinando a textura atemporal da madeira com engenharia de alta precisão, nossos novos painéis dobrados oferecem uma estética sofisticada e linear para espaços comerciais e residenciais.

    Ao utilizar um design dobrado com núcleo oco, proporcionamos a aparência imponente de vigas arquitetônicas com uma fração do peso. O núcleo oco também contribui para um melhor desempenho acústico geral do ambiente.

    ✅ Design dobrável e leve ✅ Sistema BI-Rail de instalação rápida ✅ Estética de grão de madeira natural

    Especificação
    • Material : 100% Polyester with 80% recycle content

      • Integrated BI-Rail Technology: Designed for effortless alignment and secure suspension.
      • Precision Geometry: Lightweight folded construction for a bold, structural look without the weight of solid timber.
      • Versatile Application: Perfect for acoustic management and visual depth in open-plan environments.

      Transform your next project with a ceiling that speaks volumes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCoda-folded-baffle
    • Familia de productoCeiling
    • Grupo de produtosBaffle
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)2000
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Número OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Título OmniclassAcoustical Ceilings

    Disponibilidade da região

    Ásia