Publicar produtos
RUBCHUTE Rubber Rubble Chute - Straight section
RUBCHUTE Rubber Rubble Chute - Straight section
    Rubi

    RUBCHUTE Rubber Rubble Chute - Straight section

    Traduzido por Google,
    A seção padrão "RUBCHUTE" se encaixa perfeitamente nas tremonhas superiores e laterais e em todos os outros acessórios da calha. A seção padrão "RUBCHUTE" é o componente principal e principal de todas as colunas de calha de entulho "RUBCHUTE". As calhas de borracha "RUBCHUTE" RUBI-KANGURO são sem dúvida a forma mais económica e segura de transportar o entulho e outros resíduos do local dos pisos superiores para os contentores ao nível da rua. A resistência e facilidade de utilização das calhas de borracha "RUBCHUTE" RUBI-KANGURO fazem com que sejam recomendadas para utilização em qualquer obra de construção em vários pisos. Devido à sua capacidade de absorção de ruído e redução e contenção de poeira, as calhas de borracha "RUBCHUTE" são particularmente adequadas para uso em ambientes urbanos, tais como: hospitais, edifícios históricos, etc. com o entulho é minimizado e o desgaste do cone da calha é reduzido, prolongando assim a vida útil do produto. As calhas de borracha RUBI-KANGURO "RUBCHUTE" possuem fibras de nylon incorporadas, o que lhes confere maior resistência e durabilidade. As correntes de todos os modelos de calha de entulho "RUBCHUTE" são extra-reforçadas, com elos de 7 mm de diâmetro, e cumprem a norma DIN 763. Por serem empilháveis, os utilizadores poupam espaço de armazenamento e são fáceis de transportar. Os produtos de borracha KANGURO destacam-se pelo seu excelente desempenho a baixas temperaturas, mantendo-se inalterados até -60 ° C e por serem feitos de materiais 100% recicláveis. Na RUBI sempre tivemos uma relação muito próxima com os profissionais da construção e é vital para nós para ter uma comunicação constante e fluente com eles, por isso temos todas as ferramentas necessárias para oferecer aos profissionais do setor um produto inovador capaz de fornecer soluções para suas necessidades diárias durante o trabalho.
    Especificação
      • Optimal performance at low temperatures: HIGHLY RESISTANCE to -60°C
      • BUILT-IN Nylon einforcement for a greater hardness and durability
      • EXCELLENT resistance to impact by deformation
      • Higher DURABILITY
      • VERY THICK walls for maximum strength and resistance with ribbed interior that PROTECTS against wear and tear
      • Restricts the falling speed of rubble
      • Reduces dust and till 40% of noise level
      • Equipped with extra-reinforced 7 mm thick chains, according to DIN 763 norm
      • FAST and EASY assembly. Equipped with quick-clip system
      • Stackable for SAVING space
      • 100% REYCLABLE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única88814
    • Familia de productoRubble chutes
    • Grupo de produtosRubber chutes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1060
    • Largura (mm)660
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)14.87
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCSegmento de condutas
    • Nome UNSPSCRubber duct or ductwork
    • Código UNSPSC40141915
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChutes
    • Código CSI MasterFormat 201440 32 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bulk Materials Piping and Chutes
    • Número OmniClass23-23 17 17
    • Título OmniclassChutes
    • Código CSI UniFormat IIG
    • Título CSI UniFormat IISITEWORK