Publicar produtos
ABD Automatic Balancing Damper
ABD Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD Automatic Balancing Damper

    Traduzido por Google,

    O modelo ABD da Ruskin oferece aos engenheiros de projeto HVAC um amortecedor de balanceamento automático que fornece:

    • Economia de energia para o proprietário do edifício
    • Volume de fluxo de ar mantido constante
    • Boa qualidade do ar interior
    • Agente antimicrobiano que proíbe o crescimento de bactérias ou mofo
    • Instalação fácil; não requer nenhuma ferramenta para ajuste
    Especificação
    • Ruskin Model ABD provides pressure independent automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2" and 2.0" w.g. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaABD
    • Familia de productoDampers for Air Ductwork
    • Grupo de produtosAutomatic Balancing Dampers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-24
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCAmortecedor
    • Nome UNSPSCVentilation dampers
    • Código UNSPSC40101504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
    • Código CSI MasterFormat 201423 51 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Vent Dampers
    • Número OmniClass23-33 29 00
    • Título OmniclassHVAC Dampers