Publicar produtos
ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper
ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Ruskin® Modelo ABD-SEA-E fornece regulação precisa e automática do fluxo de ar para sistemas de ventilação de alimentação ou exaustão em qualquer edifício residencial ou comercial. Use em qualquer aplicação HVAC, com pressão estática entre 0,2 e 2,0 polegadas wc Facilita o volume controlado de ar de reposição ou exaustão em aplicações de arranha-céus. O ABD-SEA-E é fornecido de fábrica com uma caixa de registro de calibre 24 com colar traseiro para aplicações em dutos e uma grade de alimentação ou exaustão de alumínio.

    • Direção de fluxo conversível em campo
    • Agente antimicrobiano
    • Vedação Ruskiprene™ “T”
    • Ajuste do ponto de ajuste sem ferramentas
    • Rolamentos preenchidos com óleo e hermeticamente selados
    Especificação
    • Ruskin Model ABD-SEA-E provides precise and automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2 and 2.0 inches w.c. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications. The ABDSEA-E is factory supplied with a 24 gauge register box and a aluminum supply or exhaust grille.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaABD-SEA-E
    • Familia de productoDampers for Air Ductwork
    • Grupo de produtosAutomatic Balancing Dampers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCAmortecedor
    • Nome UNSPSCVentilation dampers
    • Código UNSPSC40101504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
    • Código CSI MasterFormat 201423 51 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Vent Dampers
    • Número OmniClass23-33 29 00
    • Título OmniclassHVAC Dampers