Publicar produtos
CD40X2 Insulated Low Leak Commercial Control Damper
Ruskin

CD40X2 Insulated Low Leak Commercial Control Damper

Traduzido por Google,

O CD40x2 tem uma estrutura de 8" e construção em alumínio. Possui:

  • As lâminas de aerofólio, que possuem maior resistência, produzem menos ruído, maior capacidade de vedação e perda de pressão estática.
  • O método mais eficaz de isolamento com economia de energia. Testes provaram que o CD40x2 isolou com mais eficiência do que as lâminas com isolamento convencional.
  • Design exclusivo de vedação de lâmina de borda dupla que permite maior pressão em ambos os lados do amortecedor para auxiliar no fechamento da vedação de lâmina a lâmina.
  • Articulação oculta da corrente de ar para baixa manutenção e redução da turbulência do ar.

.

Especificação
  • The CD40x2 has an 8" frame and aluminum construction. It features:

    • Airfoil blades, which have greater strength, produce less sound, greater sealing ability, and static pressure loss.
    • The most effective method of energy-saving insulation. Testing has proved that the CD40x2 insulated more efficiently than conventionally insulated blades.
    • Unique double edge blade seal design that enables higher pressure on either side of the damper to assist in blade to blade seal shutoff.
    • Linkage concealed out of the airstream for low maintenance and reduced air turbulence.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCD40X2
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de produtosCommercial Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-27
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas