Publicar produtos
Ceiling Fire Damper CFD2
Ruskin

Ceiling Fire Damper CFD2

Traduzido por Google,
O CFD2 é um amortecedor de incêndio de teto classificado UL555C. Possui:
  • Proteção contra fogo e calor onde os componentes HVAC penetram na membrana do teto.
  • Equipado com link fusível sem custo extra.
  • Estrutura em aço galvanizado
.
Especificação
  • The CFD2 is a UL555C Classified Ceiling Fire Damper. It features:

    • Fire and heat protection where HVAC components penetrate the ceiling membrane.
    • Equipped with fusible link at no extra charge.
    • Galvanized steel construction.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-005
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de produtosCeiling Fire Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção