Publicar produtos
Ceiling Fire Damper for Non-Wood Applications CFDR2
Ruskin

Ceiling Fire Damper for Non-Wood Applications CFDR2

Traduzido por Google,
O CFDR2 é um amortecedor de incêndio de teto redondo classificado UL555C. Possui:
  • Proteção contra fogo e calor onde os componentes HVAC penetram na membrana do teto.
  • Equipado com link fusível sem custo extra.
  • Estrutura em aço galvanizado
.
Especificação
  • The CFDR2 is a UL555C Classified Round Ceiling Fire Damper. It features:

    • Fire and heat protection where HVAC components penetrate the ceiling membrane.
    • Equipped with fusible link at no extra charge.
    • Galvanized steel construction.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-007
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de produtosCeiling Fire Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção