Publicar produtos
FD35/OW UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V Groove Blade, Out of Wall/Floor
Ruskin

FD35/OW UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V Groove Blade, Out of Wall/Floor

Traduzido por Google,

UL 555 1,5 h. Lâmina estática, ranhura em V, manga de fábrica

O FD35OW é um amortecedor de incêndio multilâminas classificado UL555, classificado para 1-1/2 hora, projetado para uso em "fora da parede ou piso de concreto" através de aplicações de penetração. O FD35OW possui:

Aprovação UL para fluxo de ar direcional duplo.
Construção em aço galvanizado.

Especificação
  • UL 555 1.5 hr. Static, V-Groove Blade, Factory Sleeve

    The FD35OW is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper designed for use in "out of wall or concrete floor" through penetration applications. The FD35OW features:

    UL approval for dual directional air flow.
    Galvanized steel construction.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-114
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de produtosFire Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção