Publicar produtos
FD35GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Access
Ruskin

FD35GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Access

Traduzido por Google,
O FD35GA é um amortecedor de incêndio multilâmina com classificação UL555 e classificação de 1 1/2 hora. O FD35GA é um amortecedor de incêndio com classificação dinâmica "fora da parede ou piso de concreto" com o "acesso da grade" ao link fusível. O amortecedor pode ser instalado em aplicações de alimentação ou retorno e pode ser instalado completamente de um lado da divisória (não são necessários ângulos de retenção no "lado traseiro"). Possui:
  • Aprovação UL para fluxo de ar direcional duplo.
  • Velocidade máxima de 3.000 fpm.
  • Pressão estática máxima de 6"
  • Estrutura em aço galvanizado
  • Lâmina de ranhura em V triplo
.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-116
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de produtosFire Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção