Publicar produtos
FD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Airfoil Blade
Ruskin

FD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Airfoil Blade

Traduzido por Google,

O FD60 é um amortecedor de incêndio multilâminas classificado pela UL555, classificado para 1-1/2 hora. Possui:

  • Para uso em sistemas estáticos
  • Estrutura em aço galvanizado
Especificação
  • The FD60 is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper. It features:

    • For use in static systems
    • Galvanized steel construction
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-119
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de produtosFire Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção