Publicar produtos
FD60G UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Airfoil Blade, Grille Style
Ruskin

FD60G UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Airfoil Blade, Grille Style

Traduzido por Google,
O FD60G é um amortecedor de incêndio multilâmina com classificação UL555 e classificação de 1-1/2 hora. Possui:
  • Projetado para aceitar uma grade de 1 3/4" e um flange de grade de 3/4" enviado solto.
  • Lâminas de aerofólio, que têm maior resistência, menos pressão estática, capacidade de vedação superior, capacidade superior de proteção contra incêndio e produzem menos ruído.
  • Aprovação UL para fluxo de ar direcional duplo.
  • Velocidade máxima de 4.000 fpm.
  • Pressão estática máxima de 6".
  • Estrutura em aço galvanizado
.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-121
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de produtosFire Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção