Publicar produtos
FD60GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic Airfoil Blade, Grille Access
Ruskin

FD60GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic Airfoil Blade, Grille Access

Traduzido por Google,
O FD60GA é um amortecedor de incêndio multilâmina com classificação UL555 e classificação de 1 1/2 hora. O FD60GA é um amortecedor de incêndio com classificação dinâmica "fora da parede ou piso de concreto" com o "acesso da grade" ao link fusível. O amortecedor pode ser instalado em aplicações de alimentação ou retorno e pode ser instalado completamente de um lado da divisória (não são necessários ângulos de retenção no "lado traseiro"). Possui:
  • Lâminas de aerofólio, que têm maior resistência, menos pressão estática, capacidade de vedação superior, capacidade superior de proteção contra incêndio e produzem menos ruído.
  • aprovação para fluxo de ar direcional duplo.
  • Velocidade máxima de 4.000 fpm.
  • Pressão estática máxima de 6".
  • Estrutura em aço galvanizado
.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-122
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de produtosFire Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção