Publicar produtos
IBDT UL Classified 1 1/2 hr. Static, Thin Line
Ruskin

IBDT UL Classified 1 1/2 hr. Static, Thin Line

Traduzido por Google,
O amortecedor de incêndio estático de linha fina IBDT é classificado pela UL555. Possui:
  • Design de perfil fino para aplicações de folga mínima.
  • O link fusível está incluído como padrão.
  • Estrutura em aço galvanizado
.
Especificação
  • The Model IBDT is a thinline fire damper that can be installed vertically in walls and partitions or horizontally in masonry floors with fire resistance ratings of less than 3 hours. The IBDT carries a 11/2 hour UL fire damper label and is classified as a static damper for use in HVAC systems that shut down during a fire.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-144
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de produtosFire Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção