Publicar produtos
ISOL CLS (Coppelle per tiranti)
Sacop

ISOL CLS (Coppelle per tiranti)

Traduzido por Google,

SACOP ISOL CLS é uma proteção ignífuga para barras maciças de aço em tração, e é constituída por meias conchas rígidas de silicato de cálcio com comprimento de 500 mm cada, a serem montadas durante a fase de montagem na articulação, revestidas com um aço galvanizado calandrado folha, 0,25 mm de espessura e 1000 mm de comprimento. Para o esticador, está disponível o mesmo sistema, com diâmetro maior, de modo a envolver o elemento de conexão (chamado chave ou esticador) dentro da proteção de silicato e chapa com comprimento igual a 500 mm.

Campo de aplicação
A característica do SACOP ISOL CLS é proteger as barras maciças de aço em tração e o respectivo tensionador em caso de incêndio, a fim de evitar que a temperatura suba e ultrapasse o ponto crítico de 300-350°. Este sistema foi testado em laboratório em uma amostra de barra maciça de aço com diâmetro de 22 mm, portanto é adequado em qualquer barra maciça de aço de seção igual ou superior.

O desempenho do produto SACOP ISOL CLS foi determinado através do Relatório de Avaliação Técnica n.STMG-SCP-CP-01rev-02, elaborado com base no Relatório de Ensaio n. IG 303750 de 14/03/2014.

Leis e Normas:

  • DM 16/02/2007
  • DM 03/08/2015
  • DM 18/10/2019
  • UNI EN 1363-1
  • UNI EN 1991-1-2
  • UNI EN 1993-1-2



Especificação
  • Supply and installation of fire resistant protection for solid steel bars in tension SACOP ISOL CLS according to UNI EN 1363-1, consisting of rigid half-shells of calcium silicate (in class A1 reaction to fire), assembled and enclosed in a sheet steel, thus constituting a single cylindrical element with a length of 1 meter.

    Any tensioner must be protected by a special special piece of larger diameter, 500 mm long.
    The performance of SACOP ISOL CLS will be determined through a specific Technical Assessment Report n.STMG-SCP-CP-01rev-02, drawn up on the basis of Test Report n. IG 303750 of 14/03/2014.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIsol-CLS
  • Familia de productoPROTEZIONE PASSIVA
  • Grupo de produtosProtettivi
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-22
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Nome UNSPSCFire prevention
  • Código UNSPSC461915
  • Número OmniClass23-13 25 13
  • Título OmniclassFirestopping