Publicar produtos
SAFIR S400 Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Timber Panel
SAFIR S400 Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Timber Panel
SAFIR S400 Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Timber Panel
SAFIR S400 Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Timber Panel
SAFIR S400 Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Timber Panel
SAFIR S400 Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Timber Panel
SAFIR S400 Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Timber Panel
SAFIR S400 Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Timber Panel
SAFIR S400 Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Timber Panel
    SAFIR

    SAFIR S400 Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Timber Panel

    4.0 de 5 estrelas4.0(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Porta basculante automática feita sob medida para garagens coletivas. Produto emblemático da SAFIR, com mais de 40.000 portas instaladas na França ao longo de 25 anos. Acionamento hidráulico e ampla gama de acabamentos de painel.
    Especificação
    • Automatic up-and-over door for communal garages and car parks. Drive: hydraulic. Safety: sensing edge and contact strips active on opening and closing. Control: technical enclosure with electronic board and padlockable isolator. Signalling: three low-consumption LED flashing lights. Maximum dimensions: 5,700 x 2,900 mm. Maximum area: 12 sq m. Duty cycle: up to 1,000 cycles per 24 hours. Timber panel infill. Options: reinforced security kit with three remote electromagnetic holders inaccessible from outside, reinforced + kit with two electromagnetic locks and two holders, timed restart, anti-noise kit. Made to measure in France.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSFR010008
    • Familia de productoGarage doors
    • Grupo de produtosPorte basculante SAFIR S400 bois
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText