Publicar produtos
SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel
SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel
SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel
SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel
SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel
SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel
SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel
SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel
SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel
    SAFIR

    SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel

    Traduzido por Google,
    Porta de garagem residencial automática basculante, feita sob medida para atender às exigências de arquitetos franceses especializados em patrimônio histórico. Painel único, totalmente personalizável.
    Especificação
    • Automatic up-and-over door for detached houses. Drive: two 24 V motors, silent and smooth operation. Single-piece panel accepting insulated panels, smooth sheet or timber panels. Strap counterweight for panel balancing. Return track avoiding loss of clear passage height. Maximum dimensions: 5,000 x 2,400 mm. Maximum area: 10 sq m. Duty cycle: 60 cycles per 24 hours. Compatible with the requirements of the Architectes des Bâtiments de France, the French heritage authority. This reference is the timber infill version. Made to measure in France.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSFR010012
    • Familia de productoGarage doors
    • Grupo de produtosPorte basculante SAFIR Mélodia bois
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem

    Disponibilidade da região

    Europa