Publicar produtos
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door  - Interior
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door  - Interior

    GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Interior

    Traduzido por Google,
    Porta simples com classificação de proteção contra incêndio de 20 minutos - Interior com vidro SuperLite I
    • Portas com resistência ao fogo de 20 minutos.
    • Testado segundo a norma NFPA 252, Testes de resistência ao fogo de conjuntos de portas.
    • Atende aos padrões de segurança contra impactos ANSI Z97.1 e CPSC Cat. II (400 ft. lbs.).
    • Disponível em acabamentos padrão e personalizados, incluindo acabamentos de fluoropolímero de alto desempenho da PPG, aço inoxidável e muito mais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única20_m_fire_prot_single_door_w_superlite_I_interior
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosFire protective
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_60_35_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire-resistant glazing systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • Número OmniClass23-17 15 11 25
    • Título OmniclassHeat Strengthened Glass
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte