Publicar produtos
GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

Traduzido por Google,
Par de portas com resistência ao fogo de 60 minutos e classificação balística, com vidro balístico SuperLite II-XL 60.
  • Portas com resistência ao fogo, classificação balística e visibilidade total por 60 minutos.
  • Testado de acordo com as normas NFPA 252, Testes de Incêndio de Conjuntos de Portas, e ASTM E-119, que limita o aumento de temperatura a 250°F acima da temperatura ambiente no lado oposto ao fogo.
  • Até o nível 8 de Balística e nível 1 de Ataque.
  • Atende aos padrões de segurança contra impactos ANSI Z97.1 e CPSC Cat. II (400 ft. lbs.).
  • Disponível em acabamentos padrão e personalizados, incluindo acabamentos de fluoropolímero de alto desempenho da PPG, anodização transparente, anodização bronze, anodização preta, Decoral®, qualquer tipo de folheado de madeira, metal ornamental e muito mais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única60_m_fire_resist_ballistic_rated_door_pair
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosFire protective
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_60_35_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire-resistant glazing systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Número OmniClass23-17 15 11 25
  • Título OmniclassHeat Strengthened Glass
  • Código CSI UniFormat IIB20
  • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte