Publicar produtos
2200 Series Letter Boxes-Surface Mounted

2200 Series Letter Boxes-Surface Mounted

Traduzido por Google,

Feitas de chapa e alumínio extrudado, as caixas de correio Salsbury estão disponíveis em tamanho padrão (#2240 e #2245) e tamanho fino (#2260 e #2265). Ambos os tamanhos estão disponíveis como unidades montadas em superfície ou embutidas. As caixas de correio padrão e finas apresentam um acabamento revestido a pó durável disponível em três (3) cores contemporâneas. As portas são construídas em alumínio resistente de 1/4" de espessura e são acessadas pela frente. Gravação personalizada (#2266) e janelas de plexiglass (#2273) estão disponíveis como opções mediante solicitação. Caixas de correio padrão são ideais para apartamentos, condomínios, edifícios comerciais, escritórios e muitas outras aplicações.

Especificação
  • Ideal for apartments, condominiums, commercial buildings and many other applications

    Made of extruded aluminum

    Feature a durable powder coated finish available in aluminum, bronze and sandstone

    Mount directly to a wall and are secured with mounting hardware (not included)

    Doors are constructed of heavy duty 1/4" thick aluminum and are accessed from the front

    Feature an 11-1/2" W x 3/4" H mail slot

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2200_Series_Letter_Boxes_Surface_Mounted
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de produtosLetter Boxes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)19
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)7.5
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMail equipment
  • Código CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Número OmniClass23-19 15 11
  • Título OmniclassMail Boxes
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS