Publicar produtos
30000E Series Designer Wood Gear Lockers
30000E Series Designer Wood Gear Lockers
30000E Series Designer Wood Gear Lockers
30000E Series Designer Wood Gear Lockers
30000E Series Designer Wood Gear Lockers
30000E Series Designer Wood Gear Lockers

    30000E Series Designer Wood Gear Lockers

    Traduzido por Google,
    Os armários de madeira da série 30000 da Salsbury são ideais quando se precisa de um ambiente seguro para equipamentos, uniformes, roupas ou muitas outras aplicações. Os armários de madeira da série 30000 da Salsbury são armários de madeira de design com acesso aberto (consulte as especificações na página 66) com uma porta frontal ventilada de 60 cm de largura x 140 cm de altura x 1,9 cm de profundidade que abre da esquerda para a direita com quatro (4) dobradiças ocultas de alta resistência. As portas incluem uma maçaneta de elevação e fecho embutido, fechaduras de combinação reajustáveis ​​(acabamento preto ou prateado) ou fechaduras eletrônicas (acabamento preto ou prateado).
    Especificação
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp 14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door with heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp, resettable combination lock (black or silver finish), or electronic lock (black or silver finish) Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única30000E_Series_Designer_Wood_Gear_Lockers
    • Familia de productoWood Lockers
    • Grupo de produtosDesigner Gear Wood Lockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)76
    • Largura (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento