Publicar produtos
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
    Salvatori

    Accessories - Omaggio a Morandi

    Traduzido por Google,
    Inspirada pela variedade de diferentes tipos de pedra que encontrou trabalhando com Salvatori, a designer Elisa Ossino aproveitou a simplicidade da forma das imagens de natureza morta de Morandi, reproduzindo-as em mármore deslumbrante. Da elegância clássica de Bianco Carrara e Botticino à intensidade dramática de Cipollino e Rosso Collemandina, a coleção reúne exemplos de mármores usados em algumas das arquiteturas mais emblemáticas da Itália.
    Especificação
    • Measures: Bianco Carrara: Ø8 x H34,1 cm | Ø3⅛ x H13½" Botticino: Ø8,4 x H24,2 cm | Ø3⅜ x H9½" Cipollino: Ø8,3 x 33,5 cm | Ø3¼ x H13¼" Palissandro Bluette: Ø9,3 x 24 cm | Ø5⅝ x H9⅜" Rosa Perlino: Ø12 x 23 cm | Ø4¾ x H9" Rosso Collemandina: Ø8,7 x 25 cm | Ø3½ x H9⅞" Grigio Versilia: Ø8 x 36 cm | Ø3⅛ x H14¼"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAccessories-Omaggio-a-Morandi
    • Familia de productoOmaggio a Morandi
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-20
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment