Publicar produtos
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
    Salvatori

    Fontane Bianche - Basins - Alfeo

    Traduzido por Google,
    A bacia Alfeo, criada a partir de um único bloco de pedra natural, pode ser instalada sozinha ou ladeada pela série Ciane de gavetas modulares disponíveis em comprimentos de 60cm e 90cm. A coleção é o resultado de um período de pesquisa e desenvolvimento criativo de um ano, durante o qual Salvatori e Elisa Ossino aperfeiçoaram o design. O projeto foi então confiado à Fantini, que, com décadas de experiência e expertise, foi a escolha natural para desenvolver e produzir as torneiras. Tal como as colecções Stiletto e Filo, a Fontane Bianche assenta na filosofia Plug & Play, na medida em que é extremamente simples de instalar e é fornecida completa com resíduos e suportes. A coleção Fontane Bianche (Fontes Brancas em inglês), composta por lavatórios e peças modulares de arrumação, espelhos e torneiras, inspira-se na praia siciliana homónima, local perto da qual cresceu a designer Elisa Ossino. Jogando com a pureza das formas geométricas, as peças aparentemente simples exemplificam o conceito de “o artesanato artesanal encontra a engenharia de precisão”. As bordas superfinas e o delicado acabamento das bacias em pedra natural são compensados por torneiras, misturadores e chuveiros elegantemente masculinos. Os lavatórios e as prateleiras flutuantes vêm em Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d'Avola e Crema d'Orcia, enquanto a gama de torneiras está disponível em alumínio e cromado na cor gun metal.
    Especificação
    • The basins and floating shelves come in Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d’Avola and Crema d’Orcia, while the tapware range is available in gun-metal coloured aluminium and chrome. Where Alfeo is to be combined with one or more Ciane drawers, the latter will be supplied with a lateral fixing plate which has a thickness of 3 mm. The total amount of fixing plates will be the number of drawers, minus one.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFontane-Bianche-Basins-Alfeo
    • Familia de productoFontane Bianche
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs